n° de catalogue : LB37-W1
Description: COND BODY LB SHAPE FRM7 1IN WHT
CUP: 704508002244
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed |
Spécifications
Forme |
Form 7 |
Matériau |
Fonte |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1 in , 27 mm |
Longueur |
6 po |
Largeur |
1.8 in |
Hauteur |
2.65 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |