text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LB18-LG

Description:  LB FM8 PVC OCAL GRIS PALE - 1/2 PO

CUP: 704508033576

Corps de conduit en LB à revêtement de PVC, de forme 8, 1/2 pouce (16 millimètres), en fonte, gris pâle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 8

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

1/2 in , 16 mm

Longueur

4.94 in

Largeur

1.38 in

Hauteur

2.22 in