text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LB108-G1

Description:  COUDE DE TIRAGE AVEC COUVERCLE 4 PO

CUP: 704508002039

Corps de conduit en LB à revêtement de PVC de forme 8, 4 pouces (103 millimètres) en fonte, gris foncé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 8

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris foncé

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

4 in , 103 mm

Longueur

16.88 in

Largeur

6.25 in

Hauteur

7.81 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici