n° de catalogue : LAC42WL2PSC
Description: LAC42 WITH SLEEVE AND PLUG
CUP: 783786036530
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Compressed with Standard Tools and Dies, Prefilled with Oxide Inhibitor, Has small BOS on both Sides of Lug Tang which fit the Indent on Bus, Preventing Lug From Rotating. Slot Allows Lub to be Bolted to Bus without Removing Bolts. |
Application |
Secondary Underground Connection |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Couleur |
Orange |
Tension nominale |
600 V |
Isolation |
non isolee |
Cote de température |
90 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
#4 STR AWG , #3 SOL AWG , #4 COMPR/COMPT AWG |