text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LAC40

Description:  AL SLOTTED COMP TERM 4/0 PNK 1SLOT

CUP: 783786832484

Cosse à compression, plage à fentes. Code de couleur : Rose. Calibre de conducteurs concentriques 4/0 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-rated for use with a wide range of aluminum and copper conductors
  • Prefilled with oxide inhibitor to prevent oxidation and to keep out moisture
  • Small boss on both sides of lug tang fits the indent on the bus, preventing the lug from rotating
  • Slot enables lug to be bolted to the bus, so the bus doesn't have to be removed
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité

Application

Sert à une gamme étendue de conducteurs en aluminium et en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Couleur

Rose

Tension nominale

600 V

Isolation

non isolee

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

4/0 STR AWG , 4/0 COMPR/COMPT AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici