n° de catalogue : LAC35
Description: COSSE COMP PLAGE A FENTES BRUN
CUP: 783786832590
Cosse à compression, plage à fentes. Code de couleur : Brun. Calibre de conducteurs concentriques 300,350.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Dual-rated for use with a wide range of aluminum and copper conductors
- Prefilled with oxide inhibitor to prevent oxidation and to keep out moisture
- Small boss on both sides of lug tang fits the indent on the bus, preventing the lug from rotating
- Slot enables lug to be bolted to the bus, so the bus doesn't have to be removed
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Brun |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
300 to 350 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |