text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LAC2W6402LD1ATN

Description:  6V40W ALUMINUM COMBINE PICTOGRAMME

CUP: 624616362682

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 40W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence