text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LAC2W6402LD1AT

Description:  6V ALUM EM COMBO PICTOGRAM AT_4W

CUP: 624616374654

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 40W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence