n° de catalogue : LAC2W6272LD2
Description: UNITE BATTERIE
CUP: 787321159661
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Bloc d'alimentation de 6V-27W, Deux phares, LED MR16, 6V-5W, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 27, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…