text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LAC2W12802LD7AT

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO

CUP: 624616337406

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, auto-diagnostiques, audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 80W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence