text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LAC2W1280

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321175401

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Bloc d'alimentation de 12V-80W, sans phares, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 80, autonome, aucune lampe, Style de phare: sans phares, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence