text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LAC2W12502LD9ATN

Description:  UNITE COMBINEE PICTOGRAMME ALUM

CUP: 624616341601

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, auto-diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence