n° de catalogue : LAC2W12502LD7ZC
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO
CUP: 787321138369
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Bloc d'alimentation de 12V-50W, Deux phares, LED MR16, 12V-4W, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, 120/277VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…