text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LAC2B6272LD1

Description:  6V ALUM EM COMBO PICTO 4W-LED BLK

CUP: 624616284205

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: noir, Bloc d'alimentation de 6V-27W, Deux phares, LED MR16, 6V-4W, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 27, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence