text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LAC2B12802LD9AT

Description:  COMBINE PICTOGRAMME ALUMINIUM 12V

CUP: 787321196963

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: noir, diagnostiques, audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 80, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence