n° de catalogue : LAC20
Description: AL SLOTTED COMP TERM 2/0 GRY 1SLOT
CUP: 783786832460
- Dual-rated for use with a wide range of aluminum and copper conductors
- Prefilled with oxide inhibitor to prevent oxidation and to keep out moisture
- Small boss on both sides of lug tang fits the indent on the bus, preventing the lug from rotating
- Slot enables lug to be bolted to the bus, so the bus doesn't have to be removed
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité |
Application |
Sert à une gamme étendue de conducteurs en aluminium et en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Couleur |
Gris |
Tension nominale |
600 V |
Isolation |
non isolee |
Cote de température |
90 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
2/0 STR AWG , 3/0 SOL AWG , 2/0 COMPR/COMPT AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |