text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LAC1W6401LD2

Description:  COMBINE PICTOGRAMME ALUMINIUM 6V

CUP: 787321191029

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Bloc d'alimentation de 6V-40W, une phare, LED MR16, 6V-5W, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 40, autonome, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence