text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LAC1W6272LD1TP

Description:  ENSEIGNE COMBINE PICTO EN ALUM. 6V

CUP: 624616365560

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, vis inviolables, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 27W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence