text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : LAC1W12802LD7ZCAT

Description:  12V LED ALUM CMBO PICTOGRAM_277V AT

CUP: 624616370380

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 80W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, 120/277VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting