n° de catalogue : LAC1W12502LD10AT
Description: ENSEIGNE COMBINE PICTOGRAMME
CUP: 624616325946
Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, auto-diagnostiques, audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…