n° de catalogue : LAC1B6402LD1AT
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO
CUP: 787321146876
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: noir, Bloc d'alimentation de 6V-40W, Deux phares, LED MR16, 6V-4W, diagnostiques, audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 40, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…