n° de catalogue : LAC1B6402LD1
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO
CUP: 624616354601
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: noir, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 40W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…