text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LAC1B12502LD7

Description:  COMBO PICTO 1F 12V50W 2XMR16 DEL 4W

CUP: 624616312083

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur: noir, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, 120/347VAC, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence