Catalog No. : LA3WU
Description: ENSG PICTO 3F 120/347V 6-24VCC BL
CUP: 624616302510
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, face Universel, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, Tension DC: 6 à 24V, non autonome, Type de Batterie: sans batterie, hauteur de 7.75 pouces (196.85 mm.), longueur de 13.125 pouces (333.375 mm.), largeur de 2.5 pouces (63.5 mm.), sans diagnostique
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
Descriptors
|
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.