n° de catalogue : LA3WS
Description: ENSG PICTO 3F 120/347V AUT 2H BLANC
CUP: 624616303494
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, face Universel, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, Tension DC: sans VDC, autonome, Type de Batterie: nickel-cadmium, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m), sans diagnostique
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…