n° de catalogue : LA3TAU
Description: ENSEIGNE SORTIE PICTO
CUP: 787321152693
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, face Universel, Montage universel, Couleur du Boitier: aluminium grenu, 120 à 347VAC, Tension DC: 6 à 24V, non autonome, Type de Batterie: sans batterie, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m), sans diagnostique
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…