n° de catalogue : LA2WSSW
Description: ENSEIGNE PICTOGRAMME EN ALUMINIUM
CUP: 787321154574
Direction du Flèche/Chevron: Flèche vers le bas 45°, Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, Tension DC: 6 à 24V, non autonome, Type de Batterie: sans Batterie, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m), sans diagnostique
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…