text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LA2BUVR

Description:  ENSEIGNE PICTOGRAMME EN ALUM.NOIR

CUP: 787321136785

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur du Boitier: noir, protecteur anti-vandalisme et vis inviolables, 120 à 347VAC, Tension DC: 6 à 24V, non autonome, Type de Batterie: sans batterie, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m), sans diagnostique
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence