text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LA2AU00TP

Description:  ENSEIGNE PICTOGRAMME EN ALUMINIUM

CUP: 787321192309

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, vis inviolables, 120 à 347VAC, Tension DC: sans VDC, non autonome, Type de Batterie: sans batterie, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m), sans diagnostique
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence