text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LA1WUSW2FA

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321200707

Flèches/Chevron Direction : aucune, Enseigne de sortie "EXIT" Pictogramme, simple face, montage universel, Couleur du boîtier : blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, Tension DC : 6 à 24V, non autonome, Type de batterie : pas de batterie, Hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19,685 cm, 0,197 m), Longueur de 13,125 pouces (1,094 pi, 333,375 mm., 33,338 cm, 0,333 m), Largeur de 2,5 pouces (0,208 pi, 63,5 mm., 6,35 cm, 0,064 m), pas de diagnostique
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence