text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LA1WU120VR

Description:  ENSEIGNE PICTOGRAMME EN ALUMINIUM

CUP: 624616365881

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, protecteur anti-vandalisme et vis inviolables, 120 à 347VAC, Tension DC: 120V, non autonome, Type de Batterie: sans batterie, sans diagnostique
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Durabilité

Environmental product declaration

Environmental Product Declaration_Altiled BAES

EPD - Evago Sign Slave Surface mounted (NGL)

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

Environmental Product Declaration_Altiled LSC