text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LA1WSSW

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321183819

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, Tension DC: sans VDC, autonome, Type de Batterie: nickel-cadmium, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m), sans diagnostique
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence