n° de catalogue : LA1BSD9
Description: ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM
CUP: 787321188050
Direction du Flèche/Chevron: Flèche vers le bas 90°, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: noir, 120 à 347VAC, Tension DC: sans VDC, autonome, Type de Batterie: nickel-cadmium, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes, hauteur de 7.75 pouces (0.646 pi, 196.85 mm., 19.685 cm, 0.197 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 2.5 pouces (0.208 pi, 63.5 mm., 6.35 cm, 0.064 m), sans diagnostique
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…