text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : LA1AUSW

Description:  ENSEIGNE EN ALUMINUM

CUP: 787321139595

Direction du Flèche/Chevron: lettrage spéciale, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, 120 à 347VAC, Tension DC: 6 à 24V, non autonome, Type de Batterie: sans batterie, hauteur de 7.75 pouces (196.85 mm.), longueur de 13.125 pouces (333.375 mm.), largeur de 2.5 pouces (63.5 mm.), sans diagnostique
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence