text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : L 8-214

n° de catalogue : L8-214

Description:  Copper Comp Lug No8

CUP: 783786739523

Tin Plated Copper Two-Hole Straight NEMA Lugs. wire size # 8 Stranded Copper. Installing Dies 1/4,6, TC, 21. Length 2-9/16 inch. Pad 35/64 inch wide x 1-15/64 inch long x 1/16 inch thick. (2) 17/64 inch holes on 5/8 inch center. Barrel 1 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 2,56 pouces

Calibre de fils

#8 STR AWG