Alternate Catalog No. : L 750 NB
n° de catalogue : L750NB
Description: LNG BRL CU 750 KCMIL,1/2 ON 1 3/4
CUP: 783786853175
Tin Plated Copper Two-Hole Belled-End NEMA Lugs. wire size 750 kcmil CU. Installing Dies 106, 24, 1 5/16. Length 7 inch. Pad 1-3/4 inch wide x 3-1/8 inch long x 9/32 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch center. Barrel 2-13/16 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
- Tin Plated to Resist Corrosion
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marked with Conductor Size and Die Reference. Belled/Flared End |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Length 7.000 inch. Pad 1.750 inch wide x 3.125 inch. |
Calibre de fils |
750 kcmil |