text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : L 600-58

n° de catalogue : L600-58

Description:  L 600-58

CUP: 783786739387

Cosse un trou en cuivre étamé. Calibre de fils 600. Grosseur de boulon 5/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

CSA, UL Listed

Dimensions

Grosseur

Length 5-1/8 in

Calibre de fils

CU 600 kcmil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici