Alternate Catalog No. : L 6-48
n° de catalogue : L6-48
Description: CU TinPlate 1 HL Lug No6, bolt 1/2
CUP: 783786739431
Cosse un trou en cuivre étamé. Calibre de fils #6. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 2.375 pouces |
Calibre de fils |
#6 STR AWG |