text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : L 500 NL

n° de catalogue : L500NL

Description:  Copper Comp Lug 500 2 hole pad

CUP: 783786739271

Tin Plated Copper Two-Hole Straight NEMA Lugs. wire size 500 kcmil CU. Installing Dies TH, 87, 20, 1. Length 6-13/16 inch. Pad 1-33/64 inch wide x 3-1/16 inch long x 7/32 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch center. Barrel 2-15/16 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • Tin Plated to Resist Corrosion

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 6,812 pouces

Calibre de fils

CU 500 kcmil