text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L50-2LD2-ULTP13W

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE **V

CUP: 787321204958

Pictogram Combination Unit, Battery Type: lead-calcium, single face ceiling or wall mount, 120/347VAC, Voltage DC: 6V, Battery Wattage (W): 50, self-powered, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 6V, Lamp Wattage: 5W, Colour: factory white, diagnostics, non-audible, Head Style: shielded, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence