text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L50-2LD1-ULTU2W

Description:  6V PLSTC EM LED COMBO UM 120/277VAC

CUP: 624050098871

Unité à Combinaison "EXIT", Universel, 2 faces, Plaque de fond et pavillon de recouvrement, 120/277VAC, Couleur: blanc du manufacturier, Couleur du Légende: Rouge, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence