n° de catalogue : L50-2LD1-ULTPU3W
Description: 6V PLSTC EM LED PICT CMB UNIV ADNA
CUP: 624050099526
Unité à Combinaison Pictogramme, Type de Batterie: Plomb-calcium, Universel, 2 faces, Plaque de fond et pavillon de recouvrement, 120/347VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, non-audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…