Alternate Catalog No. : L 4/0-48
n° de catalogue : L4/0-48
Description: COSSE 1 TR CU ETAME CAL 4/0
CUP: 783786739189
Cosse un trou en cuivre étamé. Calibre de fils 4/0. Grosseur de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
- All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices. |
Application |
Pour applications générales |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
UL E9809. CSA LR35518. |
Dimensions
Grosseur |
3-1/4 pouces x 1 pouce de large |
Calibre de fils |
4/0 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |