text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : L 3 N

n° de catalogue : L3N

Description:  CU TINPLT 2HL NEMA LUG SZ3 1/2IN

CUP: 783786833153

Tin Plated Copper Two-Hole Straight NEMA Lugs. wire size # 3 Stranded CU. Installing Dies 33, 162, 3/8, 10. Length 4-3/4 inch. Pad 3/4 inch wide x 3 inch long x 53/64 inch thick. (2) 9/16 inch holes on 1-3/4 inch center. Barrel 1-5/16 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • Tin Plated to Resist Corrosion

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marked with Conductor Size and Die Reference.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 4.750 inch. Pad width .750 inch

Calibre de fils

#3 STR AWG