n° de catalogue : L300-FR
Description: OUTIL INSTALL ATTACHES 7.6 A 9 MM
CUP: 5414363098676
Outil renforcé pour utilisation avec des attache de 125-175 livres. Coupe automatique et tension ajustable pour une utilisation fiable dans des applications d"assemblage.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Basic tensioning tool (twist-and-cut), intended for maintenance and small batch use.
- Cable Tie installation.
Descripteurs
Catégorie |
Pistolets pour attaches pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Basic tensioning tool (twist-and-cut), intended for maintenance and small batch use. |
Application |
Cable Tie installation |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Traction de la bouble |
120 to 175 pounds , 533 to 780 newtons |
Type de poignée |
manche ergonomique |
Matériau de l'attache pour câble |
Nylon 6.6 |
Classifications
Marque de produit |
Outillage |
Dimensions
Largeur de l'attache pour câble |
0.3 to 0.345 in , 7.65 to 8.67 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |