text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : L 300-38

n° de catalogue : L300-38

Description:  L 300-38 X

CUP: 783786739004

Cosse un trou en cuivre étamé. Calibre de fils 300. Grosseur de boulon 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résister à la corrosion. Marquée de la grosseur du conducteur et des références matrices.

Application

Pour applications générales

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

UL E9809. CSA LR35518.
UL E9809. CSA LR35518.

Dimensions

Grosseur

Longueur totale 3,796 pouces

Calibre de fils

300 kcmil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici