text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : L 3/0-516 BF

n° de catalogue : L3/0-516BF

Description:  COSS COMPR CU FLEX 3/0 SOCLE 1 TROU

CUP: 783786739059

Cosse à compression en cuivre un trou. Calibre de conducteurs 2/0. Boulon 5/16 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Produced from Seamless Electrolytic, High-Conductivity Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • All Lugs Marked with Conductor Size and Die References for Easy Identification.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 3.125 pouces

Calibre de fils

CU 2/0 Flex