Alternate Catalog No. : L 2 E 3
n° de catalogue : L2E3
Description: CU FULLTENS COMP SPLICE SZ6A 5-3/16
CUP: 783786738755
Épissure en cuivre pleine traction à compression. Calibre de conducteurs en cuivre Copperweld 6A. Longueur 5-3/16 pouces. Matrices d"installation TLTN, 162.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Splices Marked with Wire Size, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Identification facile pour une installation facile |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
6A cuivreweld cuivre |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5-3/16 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |