text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : L 2 C 5

n° de catalogue : L2C5

Description:  COPPER FULL TEN COMP SPLICE 4 STR

CUP: 783786738748

Épissure en cuivre pleine traction à compression. Calibre de conducteurs en cuivre #4 toronné. Longueur 3-1/4 pouces. Matrices d"installation TLTN, 162, 3/8.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All Splices Marked with Wire Size, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Identification de matrice sur le produit

Application

Procure des connexions de conductivités élevées et les applications pleine tension

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#4 toronné

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

Longueur de 3-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici