text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : L250H

Description:  COSSE MECH 1 TROU CU

CUP: 783786130085

Cosse à un trou, un conducteur type L. Vis à tête hexagonale. Calibres de conducteurs 250 kcmil maximum, 6 toronné minimum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Cold forged from pure electrolytic copper with 99 percent conductivity.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Cold forged from pure electrolytic copper with 99 percent conductivity.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici